Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá otočné ložisko s dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z materiálu identické s tělem Kolo a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
Číslo materiálu S4
990064388
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,65 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
36 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
36 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Otočné kolečko Alpha s totální brzdou je určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Připojení je provedeno pomocí díry na šroub, což umožňuje pevné upevnění k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z těžkého ocelového plechu a otočný díl je uložen na dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé otáčení a stabilitu při změně směru. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na ložisku, běhoun je z materiálu identického s tělem kola a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 250 kg, dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg