Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na valivém ložisku pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 131 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
3470DIR100R05-28x45
EAN
4031582303414
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
70 kg
Statický Nosnost
140 kg
Celková výška
131 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,16 kg
Název produktu
Alpha
Standardní
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice
28 mm
Délka Matice
45 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Otočné rušení
182 mm
Offset
41 mm
Radius otočení
91 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál těla
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Šroub
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem