Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2470XSP100R47-27-30
EAN
4031582343533
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
138 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (maximální)
30 mm
Expandér (minimální)
27 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
176 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
88 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 32 mm do 35 mm, který umožňuje spolehlivé připojení k různým typům trubek a konstrukcí. Celková hmotnost produktu činí 0,17 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací při montáži a demontáži systému.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 36 mm do 40 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost součásti činí 0,18 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje univerzální kompatibilitu s běžnými průměry nosných konstrukcí a garantuje pevné uchycení během provozu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 24 mm do 27 mm, který zajišťuje spolehlivé a pevné spojení s různými typy trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez nadměrného zatížení konstrukce. Expanzní uchycení poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s mírně odlišnými rozměry.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expandérem s přírubou, která umožňuje montáž na trubky s průměrem od 27 mm do 30 mm, čímž zajišťuje univerzální kompatibilitu s různými typy rámů a konstrukcí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zaručuje nízkou zátěž na nosnou konstrukci při zachování potřebné mechanické pevnosti pro spolehlivé uchycení kolečka během provozu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
2477XSP100R47-27-30

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
2477XSP100R47-27-30

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg