Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má korpus vyrobený z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2470PIO100P50
EAN
4031582361056
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
135 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,58 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
176 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
88 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Agila
2471PIO100P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je uložen v ložisku a má průměr 100 mm. Celková výška konstrukce činí 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Produkt je určen pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských domů, profesionálních čisticích vozíků a obchodních zařízení a displejů.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje spolehlivý pohyb bez zanechávání stop. Kolečko je osazeno ložiskem pro plynulý chod a má průměr 100 mm. Celková výška konstrukce činí 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace vyžadující stabilní a pevné uchycení s možností přenášení středních až vyšších zatížení v průmyslových a komerčních prostředích.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Agila
2471PIO100P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je uložen v ložisku a má průměr 100 mm. Celková výška konstrukce činí 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Produkt je určen pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských domů, profesionálních čisticích vozíků a obchodních zařízení a displejů.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje spolehlivý pohyb bez zanechávání stop. Kolečko je osazeno ložiskem pro plynulý chod a má průměr 100 mm. Celková výška konstrukce činí 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace vyžadující stabilní a pevné uchycení s možností přenášení středních až vyšších zatížení v průmyslových a komerčních prostředích.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg