Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kategorie, a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582328240
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
138 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,98 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, kulatý
Expandér (maximální)
30 mm
Expandér (minimální)
27 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
176 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
88 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
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
Kolo 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojíždějících podvozcích a je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje, se šířkou 32 mm. Náboj kola má délku 36 mm a je osazeno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 80 kg.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Příslušenství Expandér je určeno pro rozšíření a upevnění otočných kol s průměrem čepu v rozsahu od 31 mm do 35 mm. Tento pomocný díl zajišťuje spolehlivé připojení a stabilizaci kola na jeho ose, přičemž umožňuje snadnou montáž a demontáž. Expandér je vyroben s ohledem na přesné inženýrské požadavky a vhodný pro použití v průmyslových aplikacích. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což jej řadí mezi lehké a praktické komponenty pro údržbu a modernizaci otočných kol.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo zajištění průměru čepu. Tento doplněk je navržen pro použití s čepy o průměru v rozsahu 24 až 27 milimetrů, což umožňuje jeho univerzální aplikaci na různé typy vozíků. Expandér má nízkou hmotnost 0,13 kilogramu, která zajišťuje minimální přídavné zatížení na konstrukční prvky kola. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrovým tolerancím je tento prvek ideálním řešením pro profesionální i průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivá fixace nebo rozšíření čepů v uvedeném rozsahu průměrů.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo zajištění spojení. Tento adaptér je navržen pro použití s průměry čepů v rozsahu od 27 mm do 30 mm, což umožňuje jeho flexibilní nasazení na různé typy konstrukčních řešení. Expandér má nízkou hmotnost 0,14 kg, která minimalizuje dodatečné zatížení celkové sestavy kola. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrovým tolerancím je vhodný pro profesionální i průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Příslušenství Expandér je určeno pro rozšíření a zajištění spojení koleček. Tento expandér je navržen pro použití s průměry od 21,5 mm do 24 mm, což umožňuje flexibilní aplikaci na různé typy koleček v tomto rozsahu. Komponenta váží 0,12 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci. Expandér poskytuje spolehlivé upevnění a zajišťuje stabilitu kolečka během provozu, přičemž jeho kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
2477DIK100R07-Ø27-30

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku a má průměr 100 mm. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg