Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Stora je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní, nýtovaný pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je ideální pro nákupní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je požadována spolehlivost a manévrovatelnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2370PIP100S74
EAN
4031582369359
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Stora
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní, nýtovaný
Uchycení
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
170 mm
Vyosení
35 mm
Poloměr otáčení
85 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Efektivní samočištění
Kola pro chodby s automaticky samočisticími dráhami