Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Společenská odpovědnost pro udržitelnější budoucnost

Společenská odpovědnost pro udržitelnější budoucnost
Jsme hrdí na to, že jsme průkopníky a vedeme útok při vytváření sortimentu produktů z ricinu, který se skládá až z 98 % z materiálů na bázi biomasy.

Udržitelná kvalita poháněná pokrokem

Tento průlomový projekt nám umožňuje snížit naši uhlíkovou stopu o působivých 60 %. Kromě péče o životní prostředí klademe velký důraz na udržení výjimečné kvality produktů. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby vydržely zkoušku času, a významně tak přispívají k průmyslové udržitelnosti.

Náš závazek k udržitelné kvalitě se vztahuje i na naše výrobní procesy. Efektivitu využíváme jako hlavní princip, čímž minimalizujeme plýtvání a snižujeme spotřebu energie. Naše globální síť dceřiných společností rovněž přijala ekologické iniciativy, což dokládá rozsáhlá instalace solárních panelů v USA, Dánsku a Jižní Africe, přičemž další země mají následovat. Vezměme si například areál TENTE International, kde solární panely napájejí všechny nabíjecí stanice pro vozidla a pokrývají pozoruhodných 50 % spotřeby elektřiny v areálu.

Ve společnosti TENTE je ochrana životního prostředí společným imperativem. Jsme odhodláni vytvořit precedens a zanechat trvalou zelenou stopu na naší vzácné planetě. Ne všechna řešení, která si představujeme, jsou dnes používána nebo vynalezena, nicméně naším hlavním cílem je neustále zavádět nové materiály a technologie, které posilují náš závazek k ochraně životního prostředí. Zůstaňte naladěni na další iniciativy, které přijdou.