Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Polyuretanová kola a kolečka

Připraveni na jakoukoliv výzvu: Objevte naše prémiová polyuretanová kola.
pu-rollen-hero

Nemůžete znovuobjevit kolo?

VÝZVA PŘIJATA!

Připraveni na jakoukoliv výzvu: Objevte naše prémiová polyuretanová kola.

Přeskočit galerii obrázků
Ultratech – Náš Sprinter

Vynikající výkon pro průmyslové aplikace. Ideální pro přímočarý chod při vysokých rychlostech a velkém zatížení.

ULTRATECH PLUS – NÁŠ ŠAMPION

Optimalizováno pro vysoké zatížení, vysokou rychlost, silnou akceleraci, deceleraci a časté změny směru.

NOVATECH – NAŠE OSVĚDČENÁ KLASIKA

Ověřeno během mnoha let a vhodné pro různé aplikace: odolné proti oděru, odolné proti roztržení, odolné proti proříznutí.

Výzva přijata!

Přeskočit galerii obrázků

TOTO MOTTO PŘEDSTAVUJE TOUHU SPOLEČNOSTI TENTE INOVOVAT:

Řešíme výzvy v odvětví a vyvíjíme řešení, která činí vaši intralogistiku efektivnější, udržitelnější a ergonomičtější. Pojďme si popovídat o vašich výzvách!

ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VAŠE DISKY PŘIPRAVENÉ NA NOVÝ ŽIVOT.

VAŠE RÁFKY, NÁŠE PRÉMIOVÝ POLYURETAN: Chcete být udržitelnější? Uvažovali jste někdy o obnově vašich použitých ráfků kol pomocí polyuretanového obalu TENTE? Pojďme si promluvit o tomto udržitelném řešení

SNIŽOVÁNÍ PRACOVNÍCH NESCHOPNOSTÍ?

Předcházíme zítřejším pracovním neschopnostem ergonomickými pracovními podmínkami: Naše kolečka a kola to umožňují. Nejnovější přírůstek do naší produktové řady představuje maximální ergonomii – a tím výrazně bezpečnější práci v intralogistice.

KOLEČKA, KTERÁ NEPOTŘEBUJÍ BRZDU?

Vaše AGV a AMR pracují nepřetržitě. Proto potřebují kola, která jim stačí — 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nabízíme speciální mobilní řešení navržená pro nepřetržitý provoz v AGV a AMR — spolehlivá, odolná, bezpečná.

SNIŽOVÁNÍ PROSTOJŮ?

Delší provozní životnost při stejné zátěži: Testování v reálných podmínkách prokázalo, že prémiová polyuretanová kola TENTE vydrží výrazně déle než kola ze srovnatelných materiálů. Přesvědčte se sami a podívejte se na naše dlouhodobé běžce.

Maarten Van Looveren, generální ředitel AVT Europe

Maarten Van Looveren, generální ředitel AVT Europe

Přesvědčila nás odolnost speciálních koleček – a také odborné znalosti našich partnerů ze společnosti TENTE.

Maarten Van Looveren, generální ředitel AVT Europe

Připraveni na každou výzvu: Naše prémiová PU kola.

Připraveni na každou výzvu: Naše prémiová PU kola.

Co dělá naše kola tak výjimečnými? Například o 100 % delší provozní doba ve srovnání s konkurencí. Stáhněte si brožuru a objevte další výhody.

Efektivní řešení pro průmyslová prostředí

Naše kola Novatech a Ultratech podávají vynikající výkon v rychle rostoucím logistickém trhu, zejména v autonomních dopravních systémech a automatizovaných skladových řešeních. Zákazníci jsou nadšeni efektivitou a přidanou hodnotou našich produktů — Ultratech Plus byl našimi zákazníky opakovaně hodnocen jako nejlepší řešení.

ULTRATECH Plus – Prémiový polyuretan pro maximální odolnost

ULTRATECH Plus minimalizuje prostoje ve vašich logistických operacích. Nabízí výjimečnou odolnost proti opotřebení a tepelnou odolnost, a to i za extrémních podmínek. Tím se snižují náklady na údržbu a zvyšuje se efektivita – je proto ideální volbou pro nepřetržitý provoz.
Kola a kolečka TENTE: Pohybujeme světem - již více než 100 let.

Kola a kolečka TENTE: Pohybujeme světem - již více než 100 let.

Lepší mobilita. Lepší život. Více než 100 let vyvíjíme vysoce kvalitní řešení mobility pro každou výzvu

Máte zájem o naše prémiové polyuretanové produkty?

Vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a spojte se s našimi polyuretanovými odborníky. Náš tým vám rád pomůže najít perfektní řešení mobility pro vaše individuální potřeby. Ať už se jedná o samostatná polyuretanová kolečka nebo prémiová kolečka s montáží, naše portfolio nabízí vše. Vyžádejte si odbornou konzultaci ještě dnes!

Dotaz
Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.