Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Ovládání lehké jako pírko.

V každodenní klinické péči záleží na každém pohybu. Každé zbytečné úsilí je proto pokud možno eliminovat.
Ovládání lehké jako pírko.

Integral Plus: besonders leichtes Schalten

Ovládání lehké jako pírko.

V každodenní klinické péči záleží na každém pohybu.
Každé zbytečné úsilí je proto pokud možno eliminovat. Brzdový systém nových koleček TENTE Integral plus a Integral twin load se proto ovládá mimořádně snadno a nabízí až tři různé polohy. Pracovní postupy jsou tak efektivnější, fyzická zátěž nižší a každodenní používání bezpečnější a ergonomičtější.

Snadné zabrzdění. Citelná úleva.

Ať už jde o nemocniční lůžko, operační stůl nebo zdravotnické zařízení, kolečka Integral plus a dvojitá kolečka Integral twin load lze centrálně zabrzdit jednoduchým pohybem nohy s minimální ovládací silou. Pro snazší manipulaci, ergonomičtější pracovní postupy a vyšší efektivitu každodenní klinické péče.

Přehled výhod:

  • Mimořádně snadné ovládání brzdového systému
  • Varianty s centrálním zámkem pro efektivní pracovní postupy
  • Až tři polohy: směrová brzda, totální brzda nebo volný pohyb
  • Hladký chod a tichý brzdový systém pro klidnější prostředí
  • Osvědčená kvalita a oceňovaný design řady Integral

AI generated

Jeden jednoduchý pohyb. Více kontroly a bezpečnosti.

U koleček Integral plus a Integral twin load se brzdový systém pohodlně ovládá nohou. V závislosti na provedení lze zvolit až tři polohy: 

  • Volný pohyb: neomezená pohyblivost umožňuje mimořádně malý poloměr otáčení – ideální například v malých místnostech a úzkých, klikatých chodbách. 
  • Směrová brzda: pro vyšší stabilitu v zatáčkách a kontrolovanou přímou jízdu na delší vzdálenosti. 
  • Totální brzda: současné zabrzdění kola a otočného ložiska zajišťuje bezpečnou a stabilní polohu.

Snadná integrace centrálního zámku

Uživatelsky přívětivý centrální zámek, který současně zabrzdí více než jedno kolečko, je navržen, jako praktické systémové řešení. Různé možnosti upevnění, ovládací páky a technické komponenty umožňují snadnou integraci do vaší aplikace.

V závislosti na provedení lze vašim požadavkům přizpůsobit také spínací úhel, brzdnou sílu a ovládací sílu. Mobilní řešení tak lze přesně sladit s vaší konstrukcí a pracovními postupy.

Dvě řešení. Snadné ovládání.

Integral plus. Snadné zabrzdění nemocničních a pečovatelských lůžek.

Integral plus byl vyvinut pro každodenní použití v nemocnicích a pečovatelských zařízeních. Spojuje osvědčené výhody řady Integral s optimalizovaným brzdovým systémem, který se ovládá mimořádně snadno a pohodlně.

Ideální pro nemocniční lůžka, pečovatelská lůžka a zdravotnická zařízení – všude tam, kde je rozhodující spolehlivá mobilita a snadné používání.

Integral twin load. Výkonné při použití. Snadné ovládání.

Integral twin load je dvojité kolečko pro náročné zdravotnické aplikace s vysokými požadavky na nosnost, stabilitu a snadné používání. Navzdory vysoké torzní tuhosti a nosnosti až 250 kg na kolečko lze brzdový systém pohodlně ovládat nohou s minimální silou.

Zvláště vhodné pro operační stoly, chirurgické roboty, bariatrická lůžka a další náročné zdravotnické aplikace, kde je nezbytné bezpečné polohování a snadná manipulace.