Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Kolečka pro hasičské rolovací kontejnery

Bezpečný pohyb, spolehlivé zabrzdění
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
Hasičské rolovací kontejnery dopraví hadice, hasicí a protipovodňové vybavení, dýchací přístroje i těžkou pracovní a záchrannou techniku rychle tam, kde je potřeba. Potřebují proto transportní kolečka, která se snadno řídí i při vysokém zatížení, spolehlivě fungují v náročných zásahových podmínkách a na místě zásahu bezpečně udrží kontejner na místě.
Produktová řada TENTE Alpha nabízí robustní, přizpůsobitelná provedení s nosností až 500 kg na kolečko a s různými funkcemi brzdění, běhouny kol a způsoby uchycení.

Co musí kolečka pro hasičské rolovací kontejnery splňovat

Při zásahu nerozhoduje jen nosnost. Hasičské rolovací kontejnery se často přemísťují, nakládají do vozidel a poté i vykládají a jsou vystaveny různorodým podmínkám. Dobré jízdní vlastnosti a snadné řízení snižují potřebnou sílu. Spolehlivé zabrzdění zabraňuje nechtěnému pohybu a zajišťuje stabilitu na místě zásahu. 

Kolečka Alpha pro spolehlivé nasazení

Hasičské rolovací kontejnery vyžadují kolečka, která spolehlivě unesou vysoké zatížení, snadno se ovládají a bezpečně fungují i v náročných podmínkách během hasičského zásahu. 

V závislosti na provedení lze několik koleček Alpha současně zabrzdit nebo uvolnit pomocí centrálního ovládání. K dispozici jsou varianty s centrální brzdou kol, směrovou brzdou nebo totální brzdou. To snižuje náročnost obsluhy a riziko, že některé kolečko zůstane nezajištěné. Technické řešení – například pomocí profilových tyčí, pák nebo integrovaných systémů – lze přizpůsobit konstrukci a požadavkům konkrétního hasičského rolovacího kontejneru. 

Kontaktujte nás

Potřebujete individuální poradenství pro konkrétní použití? Obraťte se na naše odborníky TENTE.

Všestranně konfigurovatelná provedení

Produktová řada Alpha nabízí v závislosti na kombinaci kola, tělesa a uchycení mimo jiné následující vlastnosti: 

  • Snadné manévrování: Otočné ložisko s dvojitou kuličkovou dráhou umožňuje přesné řízení. 

  • Robustní konstrukce: Varianty kol odolné proti opotřebení zvládají vysoké zatížení, zatímco utěsněná ložiska chrání před stříkající vodou a nečistotami. 

  • Pro různé podmínky použití: K dispozici jsou mimo jiné tepelně odolná a nerezová provedení. 

  • Vysoká nosnost: V závislosti na kombinaci kola, tělesa a uchycení nabízí produktová řada Alpha nosnost až 500 kg na kolečko. 

Přeskočit galerii obrázků

Naše tepelně odolná kolečka

Zjistěte více o technických provedeních, způsobech uchycení a funkcích brzdění našich tepelně odolných koleček.

Příklad z praxe

Kolečka Alpha ve společnosti Braun Feuerwehrtechnik

Spolupráce se společností Braun Feuerwehrtechnik ukazuje, jak se řešení osvědčuje v reálných podmínkách hasičského zásahu. Společnost vyvíjí rolovací kontejnery pro hasičské sbory, které přepravují hadice, hasicí techniku, protipovodňové vybavení, dýchací přístroje i těžkou pracovní a záchrannou techniku.  

Rolovací kontejnery se používají v chladu i horku, větru a dešti, sněhu a ledu. Kombinace vysoké nosnosti, dobré ovladatelnosti, centrálního zámku a prachovky koleček TENTE Alpha umožňuje bezpečnou a flexibilní přepravu vybavení až na místo zásahu. 

Selected Alpha Castors

Vybraná kolečka Alpha ve společnosti Braun Feuerwehrtechnik:

Průměr kola: 200 mm
Dynamická nosnost: 400 kg na kolečko
Konfigurace koleček: Čtyři kolečka Alpha na jeden rolovací kontejner, u zvlášť těžkých kontejnerů šest koleček
Brzdění: Centrální zámek

Promyšlená bezpečnost pro těžké rolovací kontejnery

Kolečka Alpha na hasičských rolovacích kontejnerech jsou propojena robustním táhlem. Ovládací madlo přenáší pohyb ruky přes plynovou pružinu na druhou tyč. Všechna kolečka se tak současně zabrzdí nebo uvolní pro jízdu, aniž by se kontejner prudce zastavil. 

Přídavná prachovka otočného ložiska omezuje boční vychýlení koleček. Tím se snižuje riziko převrácení při zabrzdění – důležitý bezpečnostní aspekt u těžkých rolovacích kontejnerů. 

— Thomas Braun, zakladatel a jednatel společnosti Braun Feuerwehrtechnik GmbH

— Thomas Braun, zakladatel a jednatel společnosti Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Úzce spolupracujeme již řadu let. TENTE vždy bere naše výzvy vážně a společně vyvíjíme řešení přesně přizpůsobené našim zákazníkům, pro které je bezpečnost mimořádně důležitá.

— Thomas Braun, zakladatel a jednatel společnosti Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Braun Feuerwehrtechnik GmbH Případová studie

Přečtěte si, jak společnosti Braun Feuerwehrtechnik a TENTE společně vyvinuly bezpečné a robustní řešení pro hasičské rolovací kontejnery.

Která kolečka jsou vhodná pro váš hasičský rolovací kontejner?

Nosnost, materiál kola, uchycení a funkce brzdění musí odpovídat konstrukci, zatížení a prostředí, ve kterém se rolovací kontejner používá. Stručně nám popište své požadavky.

Naši odborníci vám pomohou vybrat a nakonfigurovat vhodná kolečka Alpha.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.