Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Integral: Statický náboj

V citlivých zdravotnických prostředích je řízený odvod elektrostatického náboje obzvláště důležitý.
Hlavně ESD.

Wattever?

Hlavně ESD.

Statický náboj? Bezpečně ho odvedeme.
V citlivém zdravotnickém prostředí je řízený odvod elektrostatických nábojů mimořádně důležitý. Proto lze kolečka TENTE Integral plus a Integral twin load nakonfigurovat také v elektricky vodivé variantě. Pomáhají cíleně odvádět elektrostatické náboje a chrání osoby i citlivá elektrická zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD). Pro větší bezpečnost nemocničních a pečovatelských lůžek, operačních stolů, chirurgických robotů a dalších zdravotnických zařízení.

Elektricky vodivá kolečka pro různé zdravotnické aplikace

Integral plus a Integral twin load splňují odlišné požadavky ve zdravotnické technice. Obě lze nakonfigurovat jako elektricky vodivá řešení. 

  • Integral plus bylo vyvinuto pro nemocniční a pečovatelská lůžka a další zdravotnická zařízení. 
  • Integral twin load je dvojité kolečko pro aplikace s vyššími nároky na nosnost a stabilitu – například pro operační stoly, chirurgické roboty nebo bariatrická lůžka.

Certifikovaná vodivost s Maxtech conductive

Elektricky vodivé varianty řady Integral jsou vybaveny technologií Maxtech conductive. Polyuretanové kolo nabízí certifikovanou elektrickou vodivost a podporuje řízený odvod elektrostatických nábojů. 

  • certifikovaná elektrická vodivost 
  • materiál běhounu: polyuretan 
  • omyvatelné provedení 
  • Integral plus: utěsněné přesné kuličkové ložisko 
  • Integral twin load: přesné kuličkové ložisko z nerezové oceli 
  • teplotní rozsah: −30 °C až +80 °C

Fun Fact

Elektricky vodivé varianty řady TENTE Integral snadno poznáte: Integral plus má žlutou krytku, zatímco Integral twin load je označeno žlutou tečkou na klipu.