Kolo 85 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199839855
EAN:
4031582334234
Číslo výrobku:
TOP 085x95-Ø20 HL97
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 95 mm. Náboj kola má délku 97 mm a...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 95 mm. Náboj kola má délku 97 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem identickým s tělem kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost kola dosahuje 1800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 720 kg při rychlosti 6 km/h a 900 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje spolehlivý provoz v různých aplikacích s odpovídajícím zatížením.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením