Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je kolečko určené pro použití v otočném kolu s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 95 mm. Náboj má délku 95 mm a otvor pro osu má průměr 20 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, přičemž tělo je konstruováno z těžkého polyamidu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 720 kg při rychlosti 6 km/h a 900 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro náročné aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
TOP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582331271
Číslo materiálu S4
199832617
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
900 kg
Nosnost 6 km/h
720 kg
Statická Nosnost
1800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,58 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
95 mm
Šířka Běhoun
95 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
95 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením