Kolo 85 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199832615
EAN:
4031582331219
Číslo výrobku:
TOP 085x85-Ø20 HL85
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z těžkého polyamidu s běhounem identickým s těle...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z těžkého polyamidu s běhounem identickým s tělem kola. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 85 mm, přičemž délka náboje činí 85 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Duratech vhodným řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením