Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z těžkého polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 65 mm, přičemž náboj dosahuje délky 65 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Statická nosnost kola činí 1300 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 520 kg při rychlosti 6 km/h a 650 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
TOP 085x65-Ø20 HL65
EAN
4031582331172
Číslo materiálu S4
199832611
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
650 kg
Nosnost 6 km/h
520 kg
Statická Nosnost
1300 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,54 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
65 mm
Šířka Běhoun
65 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením