Kolo 85 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199832610
EAN:
4031582331165
Číslo výrobku:
TOP 085x60-Ø20 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 85 mm a šířkou běhounu 60 mm. Tělo...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 85 mm a šířkou běhounu 60 mm. Tělo kola je vyrobeno z těžkého polyamidu se stejným materiálem jako běhoun. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1300 kg. Dynamická nosnost je 520 kg při rychlosti 6 km/h nebo 650 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je ideální pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost v průmyslových prostředích.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením