Kolo 85 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199839858
EAN:
4031582334241
Číslo výrobku:
TOP 085x100-Ø20 HL102
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola čin...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 85 mm, šířka běhounu je 100 mm a délka náboje dosahuje 102 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun je identický s tělem kola. Statická nosnost kola je 1800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 720 kg při rychlosti 6 km/h a 900 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry zajišťují spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením