Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je vysokovýkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 95 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Náboj kola má délku 100 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 25 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 2000 kg, zatímco dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
EAN
4031582330953
Číslo materiálu S4
199831638
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1000 kg
Nosnost 6 km/h
800 kg
Statická Nosnost
2000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,42 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
100 mm
Šířka Běhoun
95 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
95 mm
Typ těsnění
A
Vhodné pro
linde_mic
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám