Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 95 mm, přičemž délka náboje dosahuje 100 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapeченou konstrukcí, která zajišťuje dlouhou životnost a nízkou údržbu. Statická nosnost kola činí 2000 kg. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhodobou odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
EAN
4031582339598
Číslo materiálu S4
199832551
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1000 kg
Nosnost 6 km/h
800 kg
Statická Nosnost
2000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,26 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
100 mm
Šířka Běhoun
95 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
95 mm
Typ těsnění
F
Vhodné pro
bt
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám