Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa se středem o délce 100 mm a průměrem otvoru nápravy 20 mm. Běhoun kola má šířku 95 mm a je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Celkový průměr kola činí 85 mm. Nosnost kola je rozdělena na statickou a dynamickou kapacitu: statická nosnost dosahuje 2000 kg, zatímco dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo Novatech vhodným řešením pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
EAN
4031582330946
Číslo materiálu S4
199831637
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1000 kg
Nosnost 6 km/h
800 kg
Statická Nosnost
2000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,5 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
100 mm
Šířka Běhoun
95 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
95 mm
Typ těsnění
A
Vhodné pro
linde
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám