Kolo 85 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199832337
EAN:
4031582331868
Číslo výrobku:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 85...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 85 mm, přičemž délka náboje dosahuje 90 mm. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což mu poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesnými kuličkovými ložisky se zapečetěním, která zabraňují vniknutí nečistot a zajišťují hladký chod. Statická nosnost kola činí 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost.
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám