Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 85 mm. Náboj má délku 90 mm a otvor pro osu má průměr 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost pohybu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Číslo materiálu S4
199862192
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,14 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
85 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
85 mm
Typ těsnění
F
Vhodné pro
jungheinrich
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám