Kolo 85 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199831626
EAN:
4031582330922
Číslo výrobku:
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z oceli a železa s běhounem z polyuretanu, odlitého. Kolo ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z oceli a železa s běhounem z polyuretanu, odlitého. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 85 mm. Náboj má délku 90 mm a otvorem pro osu je průměr 12 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo Novatech vhodným řešením pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a trvanlivost.
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám