Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s běhounem z polyuretanu, odlitého. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 80 mm, přičemž délka náboje dosahuje 85 mm. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Statická nosnost kola činí 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
Číslo materiálu S4
199831666
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,22 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
85 mm
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
80 mm
Typ těsnění
A
Vhodné pro
linde
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám