Kolo 85 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199832546
EAN:
4031582332018
Číslo výrobku:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 85 mm a šířkou běhounu 80 mm. Běho...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 85 mm a šířkou běhounu 80 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu a pevnost. Náboj kola má délku 85 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými požadavky na zatížení a spolehlivost.
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám