Kolo 85 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199831622
EAN:
4031582330861
Číslo výrobku:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 70 mm. Běhoun je vyrob...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 70 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Náboj má délku 75 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg. Dynamická nosnost dosahuje 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám