Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 85 mm, šířka běhounu dosahuje 70 mm a délka náboje je 75 mm, přičemž průměr otvoru pro osu je 12 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s odpovídajícím zatížením a provozní rychlostí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
EAN
4031582331929
Číslo materiálu S4
199832357
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
560 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,98 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6005 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
75 mm
Šířka Běhoun
70 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
70 mm
Typ těsnění
B
Vhodné pro
jungheinrich_mic
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám