Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s běhounem z polyuretanu, odlitého. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounové plochy 70 mm. Náboj kola dosahuje délky 75 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeченou konstrukcí, která zajišťuje dlouhou životnost a nízkou údržbu. Statická nosnost kola činí 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
EAN
4031582330854
Číslo materiálu S4
199831621
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
560 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,23 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
75 mm
Šířka Běhoun
70 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
70 mm
Typ těsnění
A
Vhodné pro
linde
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám