Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích. Kolo má průměr 85 mm a je vybaveno běhounem ze zality polyuretanu o šířce 60 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 65 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což mu poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1200 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 480 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými požadavky na nosnost a mobilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
EAN
4031582330847
Číslo materiálu S4
199831619
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
480 kg
Statická Nosnost
1200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,06 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
65 mm
Šířka Běhoun
60 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
60 mm
Typ těsnění
A
Vhodné pro
linde
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám