Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 85 mm, šířka běhounu je 60 mm a délka náboje dosahuje 62 mm, přičemž průměr otvoru pro osu je 17 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapeченou konstrukcí, která zabraňuje vniknutí nečistot. Statická nosnost kola dosahuje 1200 kg, dynamická nosnost je pak 480 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
Číslo materiálu S4
199838907
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
480 kg
Statická Nosnost
1200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,16 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6303
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
17 mm
Délka náboje
62 mm
Šířka Běhoun
60 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
60 mm
Typ těsnění
B
Vhodné pro
stilljungh_mic
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám