Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s běhounem z polyuretanu, odlévaného. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž délka náboje dosahuje 105 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapeченou konstrukcí, která zajišťuje dlouhou životnost a nízkou údržbu. Statická nosnost kola činí 2000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 800 kg při rychlosti 6 km/h a 1000 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s odlišnými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
EAN
4031582330960
Číslo materiálu S4
199831639
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1000 kg
Nosnost 6 km/h
800 kg
Statická Nosnost
2000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,56 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
105 mm
Šířka Běhoun
100 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
100 mm
Typ těsnění
A
Vhodné pro
linde_mic
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám