Kolo 85 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199801060
EAN:
4031582318821
Číslo výrobku:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 85 mm se šířkou běhounu 9...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 85 mm se šířkou běhounu 95 mm a délkou náboje 95 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu a nosnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Statická nosnost kola dosahuje 1800 kg. Dynamická nosnost je 720 kg při rychlosti 6 km/h nebo 900 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.