Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 90 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj kola má délku 90 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Dynamická nosnost kola je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost pohybu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582383843
Číslo materiálu S4
199828567
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,36 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
90 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
90 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)