Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 90 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého. Náboj kola dosahuje délky 82 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro zajištění hladkého chodu. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a nosnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
Číslo materiálu S4
199827706
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,42 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
82 mm
Šířka Běhoun
90 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
90 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)