Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 85 mm a šířkou běhounu 60 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což mu poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a nízké tření. Náboj kola má délku 60 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1200 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 480 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582369441
Číslo materiálu S4
199827956
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
480 kg
Statická Nosnost
1200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,19 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
60 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
60 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)