Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 85 mm se šířkou běhounu 115 mm a je vybaveno nábojovým hřídelem o délce 115 mm s otvorem pro osu o průměru 30 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 680 kg při rychlosti 6 km/h a 850 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
S4 Materialnummer
199839737
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
850 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
680 kg
Statische Tragfähigkeit
1700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,52 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6006
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Ocel, železo
Material der Lauffläche
Polyuretan, Odlitý
Achsloch Durchmesser
30 mm
Nabenlänge
115 mm
Breite der Lauffläche
115 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
115 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Medově žlutá (RAL1005)
special-features-image
Speciální funkce