Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 85 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu, odlitého, o šířce 100 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 100 mm a je připevněn přes otvor o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což garantuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1800 kg. Dynamická nosnost je 720 kg při rychlosti 6 km/h nebo 900 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou provozuschopnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582318739
Číslo materiálu S4
199833618
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
900 kg
Nosnost 6 km/h
720 kg
Statická Nosnost
1800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,55 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
100 mm
Šířka Běhoun
100 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)