Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 82 mm, šířka běhounu dosahuje 98 mm a délka náboje je 100 mm, přičemž průměr otvoru pro osu je 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem identickým s tělem kola, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesnými kuličkovými ložisky, která umožňují hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 1800 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 720 kg při rychlosti 6 km/h a 900 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
Číslo materiálu S4
199804410
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
900 kg
Nosnost 6 km/h
720 kg
Statická Nosnost
1800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,58 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204ZV
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
100 mm
Šířka Běhoun
98 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
98 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením