Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech pro kolečka je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Rozměry kola jsou: průměr 82 mm, šířka běhounu 91 mm, délka náboje 93 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 720 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1800 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
Číslo materiálu S4
199804152
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
900 kg
Nosnost 6 km/h
720 kg
Statická Nosnost
1800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,57 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Typ ložiska
6204ZV
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
93 mm
Šířka Běhoun
91 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
91 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením