Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z těžkého polyamidu s přesnými kuličkovými ložisky. Kolo má průměr 82 mm a šířku běhounu 90 mm, přičemž délka náboje činí 90 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 720 kg při rychlosti 6 km/h a 900 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s běhounem standardního kola a zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost při provozu v náročných průmyslových podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
TOP 082x90-Ø20 HL90
EAN
4031582322620
Číslo materiálu S4
199827989
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
900 kg
Nosnost 6 km/h
720 kg
Statická Nosnost
1800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,62 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6304
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
90 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
90 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá