Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 82 mm, šířka běhounu je 70 mm a délka náboje dosahuje 70 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun je identický s tělem kola. Statická nosnost kola je 1500 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 600 kg při rychlosti 6 km/h a 750 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry zajišťují spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
TOP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582322590
Číslo materiálu S4
199805242
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
750 kg
Nosnost 6 km/h
600 kg
Statická Nosnost
1500 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,46 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
70 mm
Šířka Běhoun
70 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
70 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá