Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech pro kladky je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materialu jako tělo kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Rozměry kola činí průměr 82 mm, šířka běhounu 66 mm, délka náboje 66 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Nosnost kola je statická 1300 kg, dynamická nosnost dosahuje 650 kg při rychlosti 4 km/h nebo 520 kg při rychlosti 6 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
Číslo materiálu S4
199827823
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
650 kg
Nosnost 6 km/h
520 kg
Statická Nosnost
1300 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,46 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
66 mm
Šířka Běhoun
66 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
66 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce