Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 82 mm, šířka běhounu je 54 mm a délka náboje dosahuje 60 mm, přičemž otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem identickým s tělem kola a je vybaveno přesnými kuličkovými ložisky. Statická nosnost kola je 1200 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 480 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
TOP 082x54-Ø20 HL60
EAN
4031582322583
Číslo materiálu S4
199804208
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
480 kg
Statická Nosnost
1200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,4 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204ZV
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
54 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
54 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá