Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 82 mm a šířkou běhounu 70 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje vysokou mechanickou pevnost a stabilitu. Náboj kola má délku 72 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeченou konstrukcí, která zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg. Dynamická nosnost je 840 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhodobou provozní bezpečnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
Číslo materiálu S4
199832354
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
840 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,92 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6005 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
72 mm
Šířka Běhoun
70 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
70 mm
Typ těsnění
B
Vhodné pro
jungheinrich_mic
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám