Kolo 82 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199832356
EAN:
4031582331912
Číslo výrobku:
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech a vozících, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosnost...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech a vozících, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 82 mm a běhoun o šířce 100 mm vyrobený z polyuretanu, odlitého. Náboj kola dosahuje délky 102 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zajišťuje dlouhou životnost a bezpečný provoz. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což garantuje vysokou odolnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje nosnosti 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám