Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 82 mm a je vybaveno běhounem ze slitiny polyuretanu o šířce 76 mm. Náboj kola dosahuje délky 76 mm a je připevněn přes otvor v ose o průměru 20 mm. Kolo je konstruováno z oceli a železa, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Jako ložisko je použito přesné kuličkové ložisko, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola činí 1400 kg. Dynamická nosnost dosahuje 840 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 082x76-Ø20 HL76
EAN
4031582318722
Číslo materiálu S4
199827955
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
840 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,16 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
76 mm
Šířka Běhoun
76 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
76 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)