Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s průměrem 82 mm a šířkou běhounu 60 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 62 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1200 kg. Dynamická nosnost dosahuje 480 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 082x60-Ø20 HL62
EAN
4031582318678
Číslo materiálu S4
199801537
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
480 kg
Statická Nosnost
1200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,09 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204ZV
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
62 mm
Šířka Běhoun
60 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
60 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)