Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s běhounem z polyuretanu odlitého. Kolo má průměr 82 mm a šířku běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 34 mm. Otvor pro osu má průměr 12 mm a kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím hladký chod. Statická nosnost kola činí 800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s rozdílnými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
Číslo materiálu S4
199830661
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
400 kg
Nosnost 6 km/h
320 kg
Statická Nosnost
800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,74 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6201
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
34 mm
Šířka Běhoun
34 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
34 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)