Kolo 82 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199830658
EAN:
4031582318654
Číslo výrobku:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolečko Novatech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 82 mm s šířkou běhounu 28 mm a délkou náboje 26 mm, p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolečko Novatech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se průměrem 82 mm s šířkou běhounu 28 mm a délkou náboje 26 mm, přičemž otvor pro osu má průměr 12 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, tělo kolečka je z oceli a železa, a kolečko je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg, což zajišťuje spolehlivé použití v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce