Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech. Kolo má průměr 82 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu, odlitého, o šířce 100 mm. Náboj kola dosahuje délky 96 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola činí 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné aplikace v průmyslových pojezdech a manipulačních zařízeních.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 082x100-Ø20 HL96
EAN
4031582318647
Číslo materiálu S4
199806798
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,16 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
96 mm
Šířka Běhoun
100 mm
Průměr
82 mm
Šířka středu kola
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)